メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 低消費電流:390μA
  • 広範囲電源:1.8V〜5.5V
  • ゲイン帯域幅製品:5MHz
  • 入力バイアス電流:最大20pA
  • 動作温度範囲:-40 ℃~+125 ℃
  • パッケージ:SOIC14、TSSOP14

説明

ISL28414 は電源電圧範囲が1.8V~5.5Vの低電力クワッドチャネル汎用、レール・ツー・レール入出力オペアンプです。 主な特長として、室温で最大390μA/chの低電源電流、低バイアス電流、広範囲入力電圧により、ISL28414デバイスは幅広いアプリケーションに対応する優れた汎用オペアンプとなります。 ISL28414はTSSOP14とSOIC14のパッケージが用意され、-40 °Cから+125 °Cの拡張温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • Power supply control/regulation
  • Process control
  • Signal gain/buffers
  • Active filters
  • Current shunt sensing
  • Transimpedance amp

適用されたフィルター