概要
説明
点滴ポンプやインスリンポンプなどのヘルスケアドラッグデリバリー機器では、非常に正確な量を投与できることが最重要です。そのため、実際に投与する薬剤量の計測やポンプ駆動用モータの、非常に正確な制御が求められます。使用するモータは、数ワット(12Vなど)の三相BLDCモータが代表的です。流量感知部分には、生産工場で調整するセンサまたはカスタムセンサを使用できます。また、スマホアプリなどのGUI対応、通信インタフェース(イーサネット、医療用レベル絶縁USBなど)の追加時に備え、Bluetooth通信を必要とする場合もあります。さらに最終機器によっては、(リチウムイオン電池などを使用する) 無停電電源が必要な場合もあります。
このシステムではISO12207規格に準拠するソフトウェアを採用しているため、モジュール性と信頼性に優れており、最終製品の市場投入までの時間と開発コストを、大幅に削減できます。ソフトウエアは、当社独自のソフトウエア群Synergy Software Package(FSP)として提供します。
このシステムのメリット:
- 点滴ポンプやインスリンポンプに対応
- アナログまたはホールセンサ/エンコーダ、オプションギア (高ギア比も可能) を搭載した、BLDCモータまたは永久磁石同期モータ (PMSM) 制御
- 流量計測オプション: 統合センサ、またはカスタムセンサセットアップ用に MCU 内に統合されたアナログフロントエンド (AFE)
- 通信: Bluetooth 5、Wi-Fi、イーサネット (点滴ポンプ用など) およびオプションのLTE-NB、絶縁USB、その他複数のシリアルインタフェース
- HMI: 無菌環境にも対応できる、LCD (点滴ポンプ用) およびタッチ/ジェスチャ制御
- バッテリ管理 (オプション:無停電電源用にリチウムイオン電池x2対応など)
- ISO/IEC/IEEE 12207 規格に準拠するルネサス独自ソフトウエア「Synergy Software Package」
製品比較
アプリケーション
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Buck-Boost Battery Charger
製品
Buck Regulator
製品
Buck-Boost Controller
製品
MCU
製品
MCU
製品
Half-Bridge Driver
製品
Half-Bridge Driver
製品
Half-Bridge Driver
製品
Flow Sensor
Exiting Interactive Block Diagram
ソフトウェア
ソフトウェア/ツールページ
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Renesas Synergy™ Software Package (SSP) プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|