メインコンテンツに移動

電磁流量計

概要

説明

電磁流量計は、ファラデーの電磁誘導の法則を使用して流量を測定します。 磁場を発生させるコイルと、導電性流体からの誘導電圧を感知する電極で構成されています。 電圧は流量に比例するため、正確な測定が可能です。 トランスミッタは信号を処理して流量を計算します。 電磁流量計は、水管理や化学処理などのさまざまな産業に高い精度、信頼性、汎用性を提供します。 可動部品がないため、乱流や粘性の高い流体も少ないメンテナンスで対応できます。 ただし、導電性流体を必要とするため、非導電性流体用途での使用が制限されます。 電磁流量計は、産業用および商業用の正確な流量測定を提供します。

このシステムのメリット:

  • このMCUは、16ビット逐次比較型ADC、24ビット シグマデルタADC、および低消費電力のオペアンプを内蔵しています。
  • 3.3V電源のシングルトランシーバは、RS-485とRS-422の両方の規格に適合し、平衡通信を実現します。
  • デュアルアンプは、低ノイズ、低入力バイアス電流、低オフセット、低温度ドリフトを特長としています。

製品比較

アプリケーション

  • 電磁流量計
  • 水処理プラント
  • 鉱業および鉱物処理
  • パルプ・製紙業

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 AS067 AS067 AS067 Solar Panel Touch Key Sheet.9 Sheet.10 Sheet.11 Sheet.12 Sheet.13 Sheet.14 Sheet.15 Sheet.16 Sheet.17 Non-Renesas Component.22 Excitation Coil Excitation Coil Excitation Coil Active Filter, Gain Setting & Level Shifting Active Filter, Gain Setting & Level Shifting Active Filter, Gain Setting & Level Shifting Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Connector 1.158 Flow Coil Driver Bridge Flow Coil Driver Bridge Flow Coil Driver Bridge -12V -12V -12V 12V 12V 12V Sheet.56 Connector 1.158.57 Sheet.58 2 2 2 2 Sheet.61 Sheet.62 Shunt Sheet.64 Sheet.67 Excitation Coil Excitation Coil Excitation Coil Sheet.68 Shunt.70 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Sheet.79 12V 12V 12V 3.3V 3.3V 3.3V Sheet.82 Sheet.83 Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 Sheet.89 Sheet.90 Connector 1.158.91 Connector 1.158.92 4 4 4 4 Sheet.95 2 2 2 2 Sheet.98 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V 3.3V Sheet.102 6 Communication Lines B.795 6 6 6 C C C User Interface User Interface User Interface 12V 12V 12V Electrode + Electrode + Electrode + Connector 1.158.110 Electrode - Electrode - Electrode - Sheet.112 RS-485 RS-485 MODBUS RS-485 MODBUS MCU MCU MCU MCU PWM PWM PWM VDD VDD VDD LCDC LCDC LCDC UART UART UART ADC ADC ADC GPIO GPIO GPIO SPI SPI SPI DC/DC Buck DC/DC Buck DC/DC Buck Battery Charger Control Battery Charger Control Battery Charger Control Lead Acid Battery Lead Acid Battery Lead Acid Battery Negative Regulator Negative Regulator Negative Regulator Display Display Display RS-485/RS-422 Transceivers RS-485/RS-422 Transceivers RS-485/RS-422Transceivers Data Logger Data Logger Data Logger
Exiting Interactive Block Diagram