概要
説明
電気二重層コンデンサ (EDLC) としても知られるスーパーキャパシタは短い充電時間、高電力密度、長いライフサイクル、良好な温度性能、および環境保護などの特長があります。 EDLCはバックアップ電源として、(電解質の漏れなどの欠陥がある) 従来のバッテリと交換して使用できます。 EDLCの電力は電源を数分間切断する際のデータバックアップや無線通信などに使用できます。
ルネサスのスマート電力計ソリューションはスマート制御と常時オンのシステムを実現するために、4G通信と EDLC で統合されています。 ISL85403 バックブーストレギュレータはセルフサイクル EDLC バックアップを実現し、最小0.1Vまでの EDLC 電圧を放電します (理論上)。 これによりEDLCの効率が大きく向上しシステムコストを低減します。 さらに、RL78/L13 マイコン (MCU) は、測定器や電力計に最適で、超低電力、内蔵セグメント LCD ドライバが搭載されています。
このシステムのメリット:
- ISL85403 バックブーストレギュレータはスーパーキャパシタの電力を十分に利用できます (最小 0.3V)
- 低コストの 16ビット RL78/L13 MCU、超低電力で、セグメントLCDドライバ搭載
- バッテリおよびEDLCベースの常時オンのシステム向けの最適ソリューション
製品比較
アプリケーション
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動MOSFET
製品
Buck Regulator
製品
MCU
製品
Voltage Supervisor
製品
Exiting Interactive Block Diagram