概要

説明

スイッチング用途(モータ駆動など)、ロードスイッチ用途に適したMOSFETです。 低オン抵抗、高速スイッチング、高ロバスト性を実現します。

特長

  • 高速スイッチング
  • 4.5Vゲート駆動に対応
  • 低駆動電流
  • 高密度実装
  • 低オン抵抗
    RDS(on)=5.2mΩ標準値 (VGS = 10 Vの場合)
  • 鉛フリー
  • ハロゲンフリー

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 142 KB
アプリケーションノート PDF 655 KB 英語
アプリケーションノート PDF 504 KB 英語
アプリケーションノート PDF 2.65 MB 英語
アプリケーションノート PDF 633 KB 英語
ガイド PDF 596 KB
6件

設計・開発

ボード&キット

モデル