メインコンテンツに移動

ROSベースのロボット本体コントローラ

概要

説明

このシステムは、ロボットオペレーティングシステム(ROS)をベースに、複数のサーボ制御を可能にします。 ROSは、オープンソースとして多数の企業で確保しているソフトウェアライブラリとツールのセットで、デザイナーがロボットアプリケーションを開発するのに役立ちます。

ルネサスのRA6M5 32ビット マイクロコントローラ(MCU)は、高性能のArm® Cortex®-M33と、ROSノード間でのPub/Subメッセージングに使用できるイーサネットやUSBなどの通信インタフェースを、組み込んでいます。 ISL81401昇降圧コントローラとその他電源装置は、複数のサーボとシステム全体に、適切な電圧を供給します。

このシステムのメリット:

  • 高性能RA6M5 32ビット MCUとROSに使用される既存のDDSネットワーク(XRCE-DDS)クライアントによって、リソースに制約のある環境に対応します。
  • シングルワイヤUARTおよびRS-485を介して複数のサーボを制御可能にします。
  • イーサネット、USBおよびWi-Fiモジュールを介してPub/Sub通信に対応
  • 広範囲電源電圧4.5V~40V

製品比較

アプリケーション

  • 物流と倉庫向けサービスロボット
  • 防衛・安全保障
  • 農業
  • ヘルスケア

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Serial Servos Serial Servos Serial Servos Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 JP177 JP177 JP177 Buck-Boost Buck-Boost Buck-Boost Switching Regulator Switching Regulator Switching Regulator LDO LDO LDO Voltage Supervisor Voltage Supervisor Voltage Supervisor RS485 RS-485 RS-485 3 State Buffer 3 State Buffer 3 State Buffer IMU* IMU* IMU* * MII-PHY MII-PHY* MII-PHY* MPU Board MPU Board (Robot Brain) MPU Board(Robot Brain) Input 4.5V-40V 4.5V-40V 4.5V-40V Battery Battery Battery 12Vmax 2.7A 12V/2.7Amax 12V/2.7Amax 5V max 4.2A 5V/4.2Amax 5V/4.2Amax Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Motor Sheet.59 Sheet.60 M M Motor.61 Sheet.62 Sheet.63 M M Motor.64 Sheet.65 Sheet.66 M M Motor.67 Sheet.68 Sheet.69 M M Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Sheet.75 Connector 1.168 Connector 1.168.77 Connector 1.168.78 Sheet.79 Connector 1.168.80 3.3V/20mA 3.3V/20mA 3.3V/20mA Connector 1.168.82 * Inertial Measurement Unit * Inertial Measurement Unit * Inertial Measurement Unit Connector 1.168.84 Connector 1.168.85 3.3V/250mA 3.3V/250mA 3.3V/250mA Connector 1.168.87 3.3V/10mA 3.3V/10mA 3.3V/10mA *Media-Independent Interface *Media-Independent Interface *Media-Independent Interface 12V/max1A 12V/1Amax 12V/1Amax 5V/max4A 5V/4Amax 5V/4Amax 3.3V/100mA 3.3V/100mA 3.3V/100mA 24MHz 24MHz 24MHz 25MHz 25MHz 25MHz 3.3V/50mA 3.3V /50mA 3.3V/50mA Sheet.97 MCU MCU MCU Reset Reset Reset UART UART UART SPI SPI SPI Clock Gen. Clock Gen. Clock Gen. Ethernet Ethernet Ethernet USB USB USB Sheet.98 Clock Generator Clock Generator Clock Generator X’tal X’tal X’tal
Exiting Interactive Block Diagram

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ