概要
説明
小売市場用はかりには、迅速な取引とシームレスな在庫管理を実現するため、信頼性の高い高速ワイヤレス接続が必要です。 このデザインは、Wi-Fi 6を小売市場用はかりに搭載することで、これらの要件を満たしています。
Wi-Fi 6テクノロジは、重量データのワイヤレス伝送を可能にし、性能の低下なしに複数の接続されたはかりをサポートし、混雑した環境でも安定した接続を保証します。 このデザインは、キャリアボード上にSMARC SoMとmPCIe Wi-Fi 6モジュールを組み合わせたものです。
このシステムのメリット:
- すぐに使えるWi-Fi 6 mPCIeボードに必要なコンポーネントをすべて搭載し、市場投入までの時間を短縮します。
- 2.4GHzおよび5GHz帯に対応するWi-Fi IEEE 802.11ax用4x4 MIMOは、高速データ転送を保証し、トランザクションの遅延を最小限に抑えます。
- mPCIeフォームファクタは、コンパクト設計、高速データ転送、容易なアップグレードやメンテナンスをサポートします。
- 3.3Vの単一電源で動作し、追加の電源レールはモジュール上で生成され、SMARCモジュール用に5Vが使用されます。
製品比較
アプリケーション
- Wi-Fi接続小売市場用はかり
- 販売時点情報管理(POS)端末
- デジタルサイネージ
- Wi-Fi接続対応のMPUベースソリューション
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Buck
製品
Reset
製品
MPU
製品
DC/DC Buck
製品
DC/DC Buck
製品
EEPROM
製品
Wi-Fi Bluetooth 5 4x4 5GHZ
製品
Exiting Interactive Block Diagram