メインコンテンツに移動

車載向けEasy-to-Start MCUが開発サイクルを加速

画像
Axel Kleinpaul
Axel Kleinpaul
Senior Staff Engineer
Published: June 18, 2021

車載向けEasy-to-Startマイクロコントローラ(ETS MCU)は、自動車用途の厳しい品質と信頼性の要件に耐えるように設計されていますが、産業用やコンシューマアプリケーションの設計にもよく適しています。 ルネサスは開発に使いやすい2つのETS MCUシリーズを厳選しました。また、ウェブサイトは各デバイスファミリのすべての設計リソースを1か所に集めることでアクセスしやすく、次世代アプリケーションのための選択や設計に役立ち、早急な市場投入を可能にします。

使いやすく、開発しやすく、アクセスしやすい。

ETS MCUは次の製品カテゴリから構成されます:
16ビット MCU:  RL78/F13-LIN, RL78/F13-CAN, RL78/F14 および RL78/F15
32ビットMCU: RH850/F1K, RH850/F1KM-S1, RH850/F1KM-S4, および RH850/F1KH-D8

RL78ファミリはルネサス独自の16ビットCPUコアを使用します。 このMCUシリーズは特に少ピン数と低消費電力のアプリケーション分野を対象としています。 RH850 F1Kxファミリはルネサス独自の32ビット CPUコアを使用します。 このMCUシリーズは特に、CAN、FlexRay、Ethernetなどの多くの最先端通信プロトコルを備えた高機能アプリケーションを対象としており、ASIL BやAUTOSAR MCAL 4.2のシステムサポートも提供しています。 CPUクロック速度が1x 120MHzから2x 240MhzまでのシングルおよびデュアルCPUコアの両方で使用可能な派生商品があります。

以前のブログにより、お客様から多数の肯定的なフィードバックをいただいており、追加の機能やサービスを掲載するよう求められております。よくあるご質問のセクションにかなりの項目を追加し、最も人気のあるものを強調表示しています。 そこでは、RL78を使用したASILアプリケーションのサポート、RH850デバイス向けのコードフラッシュライブラリとデータライブラリのサポートなどをご利用いただけます。

最も関心を持っていただくのはハードウェアです。 そのため、次の製品の在庫を用意しております:

  • ETS MCUサンプルは少量の場合無料でご入手いただけ、大量の場合はウェブサイトからご購入いただけます。
  • RL78/F1xおよびRH850/F1Kxのスタータキットを取り揃えており、即時出荷可能です。

WEBサイトから購入可能Easy-to-Start MCUとスタータキット

    WEBサイトから購入可能
  コア スタータキット型名 MCU 特徴 MCU 型名
RL78/F13-LIN 16-Bit MCU Y-ASK-RL78F13 20 pin/64KB Flash R5F10A6ELSP#U5
RL78/F13-CAN 30 pin/128KB Flash R5F10BAGLSP#U5
RL78/F14 Y-ASK-RL78F14 64pin/256KB Flash R5F10PLJCLFB#35
80pin/256KB Flash R5F10PMJCLFB#35
RL78/F15 Y-ASK-RL78F15 100pin/512KB Flash R5F113PLCLFB#35
RH850/F1KM-S1 32-Bit MCU Y-ASK-RH850F1KM-S1-V3 48pin/1MB Flash R7F7016933AFP-C#AA1
64pin/1MB Flash R7F7016903AFP-C#AA1
80pin/1MB Flash R7F7016873AFP-C#AA1
100pin/1MB Flash R7F7016843AFP-C#AA1
RH850/F1K Y-ASK-RH850F1K-V3 144pin/2MB Flash R7F7015833AFP-C#AA3
RH850/F1KM-S4 Y-ASK-RH850F1KM-S4-V3 176pin/4MB Flash R7F7016493AFP-C#AA1
RH850/F1KH-D8 Y-ASK-RH850F1KH-D8-V3 176pin/8MB Flash R7F7017093AFP-C#AA1

スタータキットの内容

  RL78/F1x RH850/F1Kx  
HW RL78/F1x Starter Kit Target Board RH850/F1x Starter Kit Target Board
E1 On-Chip Debugging Emulator
SW 開発環境2種類から選択可能:
  • IAR Embedded Workbench EWRL78 (16KB Limited KickStart Edition)
  • Renesas CS+ (64K Evaluation License)
開発環境4種類から選択可能:
  • Green Hills Multi (90-Day Evaluation License)
  • IAR EWRH850 (128K KickStart Edition)
  • Renesas CS+ (256K Evaluation License)
  • iSYSTEM WinIDEA/E1 Evaluation License
Renesas Flash Programming GUI (RFP)
Renesas Applilet Code Generator Renesas Smart Configurator/Code Generator
- Autosar MCAL
Sample SW to start -up Sample SW to start-up

ETS MCUは、各デバイスファミリページの設計サポートセクションにデザインリソースがあります。開発サイクルの短縮、早急な製品の市場投入のためにご利用ください。

Easy-to-Start MCUは使いやすく、開発しやすく、アクセスしやすくなっています。
詳しくは、www.renesas.com/easy-to-start-mcu をご確認ください。

この記事をシェアする