メインコンテンツに移動

説明

RH850/F1Kは自動車電装のボディアプリケーション用に設計されたシングルチップマイコンでRH850/F1xシリーズの1グループです。低消費電力化を実現しつつ、内蔵フラッシュメモリは768 KBから2 MB、パッケージは100 ピンから176 ピンまでの広範な領域をカバーします。また新たに、CAN FDインターフェースの追加(PREMIUN品のみ)と、CPU動作周波数を120MHzに向上しています。

特長

  • G3KH CPUコア搭載の32ビット シングルチップマイクロコントローラ
  • 高い演算処理能力
  • 動作周波数:120MHz
  • 内蔵フラッシュメモリ:768KB~2MB
  • 豊富な内蔵周辺機能
  • CAN FDインタフェース(プレミアム製品のみ)
  • 低消費電力
    • LPS(Low Power Sampler)は、CPUコアの影響を受けずに信号入力をポーリング
    • DeepSTOPモードでは、チップ内の選択回路への電源供給が停止
  • 100~176ピンのパッケージオプション

製品比較

アプリケーション

  • ボディ
  • Body control module (BCM)
  • Automotive Gateway
  • Automotive HVAC
  • Automotive lighting modules
 

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas MCAL
Renesas' MCAL (Microcontroller Abstraction Layer) software drivers can be obtained as a stand-alone software package.
Software Package ルネサス
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
コードフラッシュライブラリ
コードフラッシュメモリ書き換えライブラリ(78Kファミリ コードフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
Self Programming Library (Flash Library) ルネサス
データフラッシュライブラリ
データフラッシュメモリ書き換えライブラリ(RL78ファミリ データフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
Self Programming Library (Flash Library) ルネサス
Green Hills Multi
統合開発環境MULTIは、組み込みアプリケーションとリアルタイムアプリケーションの迅速な開発、デバッグ、テスト、最適化する統合開発環境です。Green Hills Optimizing Compilersは、C, C++, Adaコードから最小かつ最速のコードを生成します。
IDE and Coding Tool Green Hills Software LLC
IAR Embedded Workbench for Renesas RH850
IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RH850 デバイスに対して広範なサポートを提供します。
IDE and Coding Tool IAR Systems
Green Hills MULTI Device-Support-Packages
Green Hills MULTI Device-Support-Packages include all device specific files to be used with the MULTI IDE.
IDE and Coding Tool ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
AP4, Applilet
他社製コンパイラ、GNUコンパイラに対応したマイコン内蔵周辺I/Oドライバ自動生成ツール (RZ、V850、RX、RL78、78K対応)
Code Generator ルネサス
9件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 174.51 MB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 428.12 MB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード XLSM 101 KB
ライブラリ
ログインしてダウンロード ZIP 1.71 MB
ライブラリ
ログインしてダウンロード ZIP 1.69 MB
デバイスファイル - パートナーツール
ログインしてダウンロード ZIP 41.36 MB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 9.16 MB English
7件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.29 MB
アプリケーション: クラウドエンタープライズ, 自動車
Function: Application Example IDE: GHS MULTI for RH850
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.74 MB
2件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models
 

適用されたフィルター

読込中

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Automotive TechDays 2019
続きを読む