初めてマイコンを使う方でも簡単にゲームを作れる手順をご紹介します。 RL78マイコンには、安くて簡単に開発できる環境が準備されています。 今回は、RL78/G23のFast Prototyping Board(FPB)を使用して、モグラつかみゲームを作ってみました!
最初に、モグラつかみゲームについて説明します。7 seg LEDの各セグメントを一定時間間隔でランダムに光らせ、ドット (decimal point) が光ったタイミングを狙ってボタンを押します。ドット表示で停止させると、モグラつかみが成功です(図1)。
モグラつかみゲームに必要な部材は、お気に入りの通販サイトなどから入手してくださいね。
必要な部材:
- ブレッドボード
- 1桁7 seg LED
- LED (青色、赤色)
- タクトスイッチ
- 抵抗120Ω
- シンク型トランジスタアレイ
- ジャンプワイヤ
- micro USB Type-B
- FPB (RL78/G23 64pin)
統合開発環境(IDE)
次に、開発ツールを準備しましょう。次のブログを見ながら、開発ツールをインストールしてください。
統合開発環境ブログ:【マイコン初心者必見】RL78で開発を始めよう!① | Renesas
参考までに、私は、初心者にもわかり易いCS+を選択しました。
周辺機能
モグラつかみゲームのプログラミングで使用したRL78/G23の周辺機能について簡単にご紹介します。
- ポート機能
7 seg LEDを光らせるために使用します。 - タイマ・アレイ・ユニット(TAU)
一定時間ごとに割り込みを発生させて 7seg LEDの点灯間隔を調整します。 - 真性乱数発生器
7 seg LEDを不規則に光らせるために使用します。
作成手順
それでは、以下の手順でゲームを作成していきましょう。
- コードをダウンロードします。
私がC言語で作成したコードを以下のURLからダウンロードして下さい。
コード:マイコンを使ってゲームを作ろう!① - サンプルプログラム等 - Renesas Community - 回路図(図2)のとおり、配線していきます。(図3、4)
今回のゲームの仕様では、ゲーム成功で青色LEDが、ゲーム失敗で赤色LEDが点灯する様になっています。(図2) (図3、4) - FPBにジャンパ線を繋ぎます。(図5、6)
FPBの端子配置は、以下サイトにある「RL78/G23-64p Fast Prototyping Board ユーザーズマニュアル」の16 ~ 18ページを参考にしてください。
RL78/G23-64p Fast Prototyping Board ユーザーズマニュアル Rev.1.10 (renesas.com)(図5) (図6) - USBケーブルをPCとマイコンに繋ぎます。(図7)
(図7) - CS+でデバッグを行います。(図8)先ほどダウンロードしたコードをデバッグして下さい。
(図8) - プログラムを実行させます。
デバッグ後、プログラムを実行させてください。(図9)(図9) - 正常に動作しました
以上で、ゲーム作成は終了です。
FPBとブレッドボードを使用すると、USB1本でPCと接続できるし、半田付け作業もしなくて良い。本当に、FPBとブレッドボードは、オススメです。電子工作に興味のあるかたは、RL78マイコンを使って簡単に工作してみましょう。
参考:Fast Prototyping Board for RL78 Family
モグラつかみゲームを製作するにあたって、参考とさせて頂いた方のURLを以下に記載しています。こちらも是非ご覧ください!
松田工作の親子で電子工作:松田工作の親子で電子工作 (matsutakousaku.blogspot.com)