メインコンテンツに移動

モータ制御アプリケーションに最適な新製品!RX26Tのご紹介

画像
Takehiro Mikami
三上雄大
Sr Staff Product Marketing Specialist
Published: June 14, 2023

ルネサスのRXファミリは、これまで多くのお客様に採用され、2009年の発売以降、2022年までに累計出荷数量13億個を超えるMCUファミリです。その中で、モータ/インバータ制御に最適化したRX-Tシリーズ製品はその内約4割を占め、空調機器の室外機や産業用インバータなどを中心に高い評価を得ています。そのRX-Tシリーズ製品群に新たに RX26Tが加わります。RX26Tは、RX24T/RX24Uの後継となる位置づけの製品です。

RX-Tシリーズが発売開始して、これまで主に空調機器の室外機に採用されていますが、近年では更なる要求として、高精度かつ高効率なインバータ制御、ソフトウェアPFC、最新の通信規格サポート(CAN FD、I3C Basic)、IoT技術(デュアルバンクフラッシュメモリ、セキュリティ機能)などへの対応が強く求められるようになり、性能及び機能の改善が必要となってきていました。
これらの市場要求に応える製品として誕生したのが、2モータ+PFC制御に最適な演算性能/周辺機能を搭載したRX26Tです。

RX26Tの特長は以下の通りです。

  • 120MHzのRXv3コア(721CoreMark)、ノーウェイトアクセス可能なフラッシュメモリを搭載
  • ノイズ耐性向上に貢献する5V電源対応
  • 2モータ制御とPFC (Power Factor Correction)制御に対応
  • 部品点数の削減と基板の小型化
  • デュアルバンクフラッシュメモリにより、システムを停止させることなく書き換えが可能
  • Trusted Secure IP-Liteにより情報漏えいリスクを低減
  • 最新の通信規格CAN FD、I3C Basicをサポート

詳細は、RX26Tの製品紹介動画をご覧ください。


すぐに評価を開始できる評価キットをご紹介します。
RX26Tは、ルネサスの最新モータソリューションプラットフォームRenesas Flexible Motor Control Kit : MCK(MCK-RX26T)を準備しています。このキットには、全ピンへアクセス可能なCPUボード(Renesas Flexible Motor Control CPU Board : MCB)、インバータボード(MCI-LV-1)、通信ボード(MC-COM)などがセットになったものです。
このキットを入手し、弊社WEBサイトよりサンプルコードをダウンロードすることですぐにモータを使った評価が可能です。
永久磁石同期モータのセンサレスベクトル制御 MCK-RX26T用 Rev.1.10 (ZIP | English, 日本語)
永久磁石同期モータのエンコーダベクトル制御 MCK-RX26T用 Rev.1.10 (ZIP | English, 日本語)
また、CPUボードであるMCB-RX26Tは単体でも販売しています(MCB-RX26T Type A(TSIP-Lite非搭載品)/MCB-RX26T Type B(TSIP-Lite搭載品))。

モータ制御に最適なマイコンシリーズに新たに加わるRX26Tをご紹介しました。
従来製品は今後も供給を継続していきますので、安心してご使用ください。
RX26Tは、お客様のさらなるイノベーションに貢献します。今後の新規プロジェクトでは、ぜひRX26Tをご検討ください。

テクニカルドキュメントやサンプルに関する、より詳しい情報はRX26T MCU製品ページキットの製品ページCPUボード(TSIP-Lite非搭載品)CPUボード(TSIP-Lite搭載品)参照ください。

MCUだけでなく、その他のルネサス製品を活用したトータルソリューションとして、トーテムポールインターリーブPFC方式デジタル電力変換装置ウイニングコンビネーションも参照ください。

ルネサスコアのMCU以外に、幅広いモータコントロール用途を対応できるように、ルネサスは他のプラットフォームの選択を提供しております。RISC-V ASSP MCUはRISC-Vプラットフォームで開発するユーザに適した製品です。モータ制御機能を実装するアプリケーション ソフトウェアは、工場生産時にデバイス内で事前に開発およびプログラムされており、IDH (独立系デザイン ハウス) によって開発された専用のアプリケーション コードを使用して、ユーザは高度なフィールド指向のモータ制御機能を実装の開発、テスト、検証の手間をかけずに追加できます。

一方、Arm®プラットフォームで開発しているユーザはRA4T1RA6T3 MCUが適した製品です。RX MCUと同じモータコントロールキットを使用しており、Armとルネサスのプラットフォームを簡単に拡張できます。

この記事をシェアする

ビデオ&トレーニング

32ビット RXマイコン RX26Tのご紹介

モータ/インバータ制御に最適化したRX-Tシリーズに、新たに2モータ制御とPFC制御の実現に最適なRX26Tが加わります。このビデオでは、RX26Tの特長をご紹介します。