CMVP認証取得したRXマイコンを活用した、Edge Trustセキュリティサービス
Trusted Secure IP(TSIP)搭載RXマイコンと、ユビキタスAIコーポレーションのEdge Trustセキュリティサービスで、IoTエッジデバイスのセキュアなIoTサービスを実現する。
Trusted Secure IP(TSIP)搭載RXマイコンと、ユビキタスAIコーポレーションのEdge Trustセキュリティサービスで、IoTエッジデバイスのセキュアなIoTサービスを実現する。
ルネサスのドライバーモニター(DMS)、搭乗者モニタリング(OMS)向けソリューションを紹介いたします。
ローエンドのRZ/G2E MPU(Microprocessor)は上位デバイスに劣らないCPUと周辺機能を搭載し、高性能のマルチメディア機能を提供する上に、小さくボードを作成することが可能になります。ルネサスはボードパートナーともにRZ/G2EのSOMソリューションによってお客様の製品開発時間を短縮します。
Renesas offers FreeRToS support for the DA16200, a real-time operating system for MCUs that helps to program, use, secure, connect, and manage small, low-power edge devices without extra effort.
幅広いCPUスケーラビリティとピン互換性を備えたRZ/G2マイクロプロセッサーは、お客様の製品ラインナップの拡大を容易にします。また、パートナーボードの活用により、お客様のより早い市場参入を可能にします。
RL78/G14 Fast Prototyping BoardとWi-Fi-Pmod-Expansion-BoardがFreeRTOSのAWSデバイス認定を取得。16ビットMCU「RL78/G14」にて、FreeRTOSを使用することによりAWSへの接続が可能となり、IoTエンドポイント機器とクラウドを安全かつ容易に接続可能へ。
Learn how easy it is to find the right MCU from the wide Renesas line-up using the MCU Guide app on your smartphone.
ユーザのプロジェクトにパートナー製GUI開発ツールを自動でインプリし、パワーポイントで作ったGUIをそのまま実機に取り込みます