概要
説明
Support is limited to customers who have already adopted these products.
The 2SA1615 and 1615-Z are available for the large current control in small dimension due to the low saturation and are ideal for high-efficiency DC/DC converters due to the fast switching speed.
特長
- Large current capacity: IC(DC) = −10 A, IC(pulse) = −15 A
- High hFE and low collector saturation voltage: hFE = 200 MIN. (VCE = −2.0 V, IC = −0.5 A) VCE(sat) ≤ −0.25 V (IC = −4.0 A, IB = −0.05 A)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 854 KB English | |
製品変更通知 | PDF 4.87 MB English | |
製品変更通知 | PDF 3.82 MB English | |
製品変更通知 | PDF 205 KB English | |
製品変更通知 | PDF 1.91 MB English | |
カタログ | PDF 1.32 MB | |
6件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。