メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The 2SA1646 is a mold power transistor developed for high-speed switching and features a very low collector-to-emitter saturation voltage. This transistor is ideal for use in switching power supplies, DC/DC converters, motor drivers, solenoid drivers, and other low-voltage power supply devices, as well as for high-current switching.

特長

  • Fast switching speed
  • Low collector-to-emitter saturation voltage: VCE(sat) = −0.3 V MAX. @IC = −6 A

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 498 KB English
製品変更通知 PDF 4.87 MB English
製品変更通知 PDF 3.82 MB English
製品変更通知 PDF 205 KB English
製品変更通知 PDF 1.91 MB English
カタログ PDF 1.32 MB
6件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models