メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The 2SB1432 is a Darlington power transistor that can be directly driven from the output of an IC. This transistor is ideal for OA and FA equipment such as motor and solenoid drivers. In addition, a small resin-molded insulation type package contributes to high-density mounting and reduction of mounting cost.

特長

  • High hFE due to Darlington connection hFE ≥ 1,000 @VCE = −2.0 V, IC = −10 A)
  • Mold package that does not require an insulation board or insulation bushing

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 269 KB English
製品変更通知 PDF 4.87 MB English
製品変更通知 PDF 3.82 MB English
製品変更通知 PDF 205 KB English
製品変更通知 PDF 1.91 MB English
カタログ PDF 1.32 MB
6件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models