メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The 2SB1453 is a power transistor that can directly drive from the IC output. This transistor is ideal for motor drivers and solenoid drivers in such as OA and FA equipment. In addition, a small resin-molded insulation type package contributes to high-density mounting and reduction of mounting cost.

特長

  • High DC current amplifier ratio hFE ≥ 100 (VCE = −5 V, IC = −0.5 A)
  • Mold package that does not require an insulating board or insulation bushing

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 247 KB
製品変更通知 PDF 4.87 MB English
製品変更通知 PDF 3.82 MB English
製品変更通知 PDF 205 KB English
製品変更通知 PDF 1.91 MB English
カタログ PDF 1.32 MB
データシート PDF 550 KB
7件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models