概要
説明
Support is limited to customers who have already adopted these products.
The 2SC2335 is a mold power transistor developed for high-speed high-voltage switching, and is ideal for use as a driver in devices such as switching regulators, DC/DC converters, and high-frequency power amplifiers.
特長
- Low collector saturation voltage: VCE(sat) = 1.0 V MAX. @IC = 3.0 A
- Fast switching speed: tf = 1.0 µs MAX. @IC = 3.0 A
- Wide base reverse-bias SOA: VCEX(SUS)1 = 450 V MIN. @IC = 3.0 A
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 270 KB English | |
製品変更通知 | PDF 4.87 MB English | |
製品変更通知 | PDF 3.82 MB English | |
製品変更通知 | PDF 205 KB English | |
製品変更通知 | PDF 1.91 MB English | |
カタログ | PDF 1.32 MB | |
6件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。