メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The 2SC4331 and 2SC4331-Z are mold power transistors developed for high-speed switching and features a very low collector-to-emitter saturation voltage. This transistor is ideal for use in switching regulators, DC/DC converters, motor drivers, solenoid drivers, and other low-voltage power supply devices, as well as for high-current switching.

特長

  • Available for high-current control in small dimension
  • Z type is a lead-processed product and is deal for mounting a hybrid IC.
  • Low collector saturation voltage VCE(sat) = 0.3 V MAX. (IC = 3.0 A)
  • Fast switching speed: tf ≤ 0.4 μs MAX. (IC = 3.0 A)
  • High DC current gain and excellent linearity

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 269 KB
製品変更通知 PDF 4.87 MB English
製品変更通知 PDF 3.82 MB English
製品変更通知 PDF 205 KB English
製品変更通知 PDF 1.91 MB English
データシート PDF 883 KB
カタログ PDF 1.32 MB
7件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models