メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

EC-1は、EtherCATスレーブコントローラを内蔵した専用LSIで、EtherCATプロトコルに最適なソリューションを産業機器分野に提供いたします。

特長

  • EtherCATテストセンタ(ETC)でコンフォーマンステストに合格したソリューションを用意
  • 低速シリアル通信からEtherCAT通信への移行が容易に実現
    • 既存システムとシリアルインターフェースで接続することで、通信プロトコルの置き換えが可能。アプリケーション開発に専念
    • 各装置向けプロファイルのサンプルソフトウェア環境を提供
      • モータドライブ装置向け CiA402ドライブプロファイル
      • 半導体製造装置向け ETG.5003デバイスプロファイル
  • EtherCATに最適な仕様。接続性の高いスレーブ機器開発が可能
    • Arm® 社FPU搭載のCortex®-R4 (当社従来比2倍の演算性能) とEtherCATスレーブコントローラ (ESC) 内蔵。アナログデータの演算結果等をマスタ装置へ送る最適な構成
    • 約10社の大手マスタ機器との接続実績があり高い相互接続性

製品比較

アプリケーション

  • 産業オートメーション
    • リモートI/O
    • 通信モジュール

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 38 KB
1件

サンプルコード

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models