メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

Renesas' transistors have a built-in resistor in the base or between the base and the emitter, enabling the reduction of mounting area and the number of parts.

特長

  • Up to 2A high current drives such as IC outputs and actuators available
  • On-chip bias resistor
  • Low power consumption during drive

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 625 KB English
製品変更通知 PDF 4.87 MB English
製品変更通知 PDF 3.82 MB English
製品変更通知 PDF 205 KB English
製品変更通知 PDF 1.91 MB English
カタログ PDF 1.32 MB
6件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models