メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。

概要

説明

The ISL6558 is a multi-phase PWM controller, which in combination with the HIP6601B, HIP6602B, HIP6603B, or ISL6605 companion gate drivers form a complete solution for high-current, high slew-rate applications. The ISL6558 regulates output voltage, balances load currents and provides protective functions for two to four synchronous rectified buck converter channels. A novel approach to current sensing is used to reduce overall solution cost and improve efficiency. The voltage developed across the lower MOSFET during conduction is sampled and fed back to the controller. This lossless current-sensing approach enables the controller to maintain phase-current balance between the power channels, provide overcurrent protection, and permit droop compensation. Optional output voltage droop or active voltage positioning is supported via the DROOP pin. Taking advantage of this feature reduces the size and cost of the output capacitors required to support a load transient. In the event of an overvoltage, the controller monitors and responds to reduce the risk of damage to load devices. Undervoltage conditions are indicated through a PGOOD transition. Overcurrent conditions cause the converter to shutdown limiting the exposure of load devices. These integrated monitoring and protection features provide a safe environment for microprocessors and other advanced low voltage circuits.

特長

  • Pb-Free Available (RoHS Compliant)
  • Multi-Phase Power Conversion
  • 2-, 3-, or 4-Phase Operation
  • Optional Output Voltage Droop
  • Precision Channel-Current Balance
  • Lossless Current Sensing
  • Precision Reference Voltage
  • 0.8V ± 1.5% Over -40°C - 85°C Range
  • 0.8V ± 1.0% Over 0°C - 70°C Range
  • Fast Transient Response
  • Overcurrent and Overvoltage Protection
  • Digital Soft-start
  • Power Good Indication
  • High Ripple Frequency (80kHz to 1.5MHz)
  • QFN Package
  • Compliant to JEDEC PUB95 MO-220 QFN-Quad Flat No Leads-Product Outline
  • Near Chip-Scale Package Footprint; Improves PCB Efficiency and Thinner in Profile

製品比較

アプリケーション

  • Power Supply Control for Microprocessors
  • Low Output Voltage, High Current DC-DC Converters
  • Voltage Regulator Modules
  • Servers and Workstations
  • Memory and Accelerated Graphics Port Supplies
  • Communication Processor and Personal Computer Peripherals

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 898 KB
その他資料 PDF 1.17 MB
製品変更通知 PDF 225 KB
製品変更通知 PDF 207 KB
製品変更通知 PDF 152 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
その他資料 PDF 653 KB
8件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PEオフラインシミュレーションツール
iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。
Simulator ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター