メインコンテンツに移動

概要

説明

The M3016204 series is a 16Mbit high performance non-volatile MRAM with speed up to 108MHz. The M3016204 offers superior reliability and greater than 20-year data retention (at 85°C). It does not require backup battery or capacitor(s) compared to non-volatile SRAM. The M3016204 supports Quad SPI, SDR and DDR interface. It operates at 3V typical from -40°C to +105°C (industrial plus version) and offered in an SOIC or DFN (WSON) package.

特長

  • Utilizing advanced pMTJ STT-MRAM technology
  • High-speed Quad SPI interface, up to 108MHz SDR mode
  • Low active write and read current
  • Independent 256-byte user programmable and lockable NVM
  • Industrial plus operating temperature: -40°C to +105°C
  • Supply voltage: 3.0V
  • Package: 8-pin SOIC and 8-pad DFN (WSON)
     

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.00 MB
EOL通知 PDF 1.08 MB
製品アドバイザリ PDF 315 KB
製品アドバイザリ PDF 201 KB
4件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター