メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。

概要

説明

The P9023 is a complete single-chip wireless power receiver that complies with the requirements of both WPC1.1 and PMA Type 1 standards for certification. Integrating a high-efficiency synchronous rectifier, high-efficiency buck converter, and control circuits, the P9023 provides output power up to 5W in accordance with the Qi specification. Switching between WPC and PMA protocols and negotiation of the power exchange is implemented automatically. Operating in Qi mode, power transfer is limited to 5W in accordance with the WPC specification.

NOTICE: This device is restricted to high-volume and strategic applications only.

特長

  • Complies with requirements of WPC1.1 and PMA Type 1 for certification
  • Compatible with all WPC receiver coils
  • Integrated synchronous full-bridge rectifier
  • Integrated synchronous buck converter
  • Optional back-channel communication
  • Advanced Foreign Object Detection (FOD)
  • Over-temperature/Overvoltage/Overcurrent protection

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 2.04 MB
アプリケーションノート PDF 810 KB
EOL通知 PDF 543 KB
EOL通知 PDF 552 KB
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター