メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。

概要

説明

The P9025A is an integrated single-chip, WPC v1.1-compliant, wireless power receiver IC with advanced WPC v1.1 Foreign Object Detection (FOD). The device converts an AC power signal from a resonant tank into a regulated 5V output voltage, which can be used to supply power to a mobile application. It includes a high-efficiency synchronous full bridge rectifier and 5V tracking LDO output stage.

The device includes the control circuitry required to modulate its load to transmit WPC-compliant message packets to the base station. It uses minimal external components to reduce the overall solution area. The P9025A employs advanced programmable FOD techniques to detect foreign metallic objects placed on the transmitter base station based on the transmitted and received power transfer.

特長

  • WPC 1.1 Qi compliant
  • Advanced WPC v1.1 Foreign Object Detection (FOD)
  • Programmable FOD setting via external resistors and I2C registers
  • Programmable current limit
  • Integrated full-bridge synchronous rectifier
  • Integrated 5V at 1A linear regulator output
  • Closed-loop power transfer control between TX and RX
  • I2C interface provides Vrect, Iout, and switching frequency values
  • Open-drain LED indicator output
  • Temperature monitoring through external NTC thermistor
  • Over-temperature, overvoltage, and overcurrent protection

製品比較

アプリケーション

  • WPC-Compliant Wireless Chargers for Mobile Applications
  • Cellular Mobile
  • Tablets, DSC, DVC, and Handhelds

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート ログインしてダウンロード PDF 1.29 MB
アプリケーションノート PDF 810 KB
EOL通知 PDF 543 KB
EOL通知 PDF 552 KB
製品変更通知 PDF 25 KB
5件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター