メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The PS2501-1, -4 and PS2501L-1, -4 are optically coupled isolators containing a GaAs light emitting diode and an NPN silicon phototransistor. The PS2501-1, -4 are in a plastic DIP (Dual In-line Package) and the PS2501L-1, -4 are lead bending type (Gullwing) for surface mount.

特長

  • High isolation voltage (BV = 5 000 Vr.m.s.)
  • High collector to emitter voltage (VCEO = 80 V)
  • High-speed switching (tr = 3 μs TYP., tf = 5 μs TYP.)
  • Ordering number of tape product: PS2501L-1-F3: 2 000 pcs/reel
  • Safety standards UL approved: No. E72422

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 5.07 MB
カタログ PDF 4.79 MB English
カタログ PDF 5.29 MB English
製品別信頼性資料 PDF 184 KB
テクニカルアップデート PDF 167 KB
アプリケーションノート PDF 957 KB
6件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター