概要
説明
Support is limited to customers who have already adopted these products.
The PS2561-1 is optically coupled isolators containing a GaAs light emitting diode and an NPN silicon phototransistor. The PS2561-1 is in a plastic DIP (Dual In-line Package) and the PS2561L-1 is lead bending type (Gull-wing) for surface mount. The PS2561L1-1 is lead bending type for long creepage distance. The PS2561L2-1 is lead bending type for long creepage distance (Gull-wing) for surface mount.
特長
- High Isolation voltage (BV = 5 000 Vr.m.s.)
- High collector to emitter voltage (VCEO = 80 V)
- High current transfer ratio (CTR = 200% TYP.)
- High-speed switching (tr = 3 μs TYP., tf = 5 μs TYP.)
- Ordering number of taping product: PS2561L-1-E3, E4, F3, F4, PS2561L2-1-E3, E4
- Safety standards UL approved: No. E72422 CSA approved: No. CA 101391 BSI approved: No. 7112/7420 SEMKO approved: No. 303059, 307244 NEMKO approved: No. P03200272, P03200747 DEMKO approved: No. 312341, 312340 FIMKO approved: No. FI 10620, FI 11898 DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) approved: No. 40008862 (Option)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 5.10 MB | |
カタログ | PDF 4.79 MB English | |
カタログ | PDF 5.29 MB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 185 KB | |
製品変更通知 | PDF 799 KB English | |
製品変更通知 | PDF 509 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
7件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター