概要
説明
Support is limited to customers who have already adopted these products.
The PS2701-1 is an optically coupled isolator containing a GaAs light emitting diode and an NPN silicon phototransistor. This package is SOP (Small Outline Package) type and has shield effect to cut off ambient light. It is designed for high density mounting applications.
特長
- High isolation voltage (BV = 3 750 Vr.m.s.)
- SOP (Small Outline Package) type
- High-speed switching (tr = 3 μs TYP., tf == 5 μs TYP.)
- Ordering number of taping product: PS2701-1-F3
- Safety standards UL approved: No. E72422 BSI approved (BS EN 60065, BS EN 60950) CSA approved: No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950) SEMKO, NEMKO, DEMKO, FIMKO approved (EN 60065, EN 60950) DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884-5) approved (Option)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 5.20 MB | |
カタログ | PDF 4.79 MB English | |
カタログ | PDF 5.29 MB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 185 KB | |
製品変更通知 | PDF 163 KB English | |
製品変更通知 | PDF 799 KB English | |
製品変更通知 | PDF 509 KB English | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
8件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター