概要
説明
另外,中央处理器内核拥有一个用于高速运算处理的乘法器。
功耗低,支持的运行模式可进行额外的功率控制。
该系列微控制器设计旨在最大限度地提高EMI / EMS性能。集成了许多外设功能,包括多功能定时器、串行接口等,减少了系统元件的数量。
除此之外,它还内置了一个传感器控制单元,可以通过电容检测去触摸电极的浮动电容。
特長
- 能更改高速(0.04167μs:高速内部振荡器时钟24MHz运行)到低速(1.0μs:高速内部振荡器时钟1MHz运行)的最短指令执行时间
- 通用寄存器:8位寄存器×32个(8位寄存器×8个×4组)
- ROM:8、16KB 、RAM:1.5KB
- 内置高速内部振荡器时钟
- 可选择48MHz(TYP.)、24MHz(TYP.)、16MHz(TYP.)、12MHz(TYP.)、8MHz(TYP.)、4MHz(TYP.)或者1MHz(TYP.)
- 内置单电源闪存(有块擦除/编程禁止功能)
- 支持自编程功能(有闪存屏蔽窗口功能)
- 内置片上调试功能
- 内置上电复位(POR)电路和电压检测电路(LVD)
- 内置看门狗定时器(能以专用的低速内部振荡器时钟运行)
- 支持乘除和乘加运算指令
- 内置时钟输出/蜂鸣器输出的控制电路
- 内置十进制校正(BCD)电路
- I/O端口:24个
- 定时器
- 16位定时器 :7个通道
- (TAU: 4个通道, 定时器 RJ: 1个通道, 定时器 RD: 2个通道)
- 看门狗定时器:1个通道
- 12位间隔定时器:1个通道
- 串行接口
- CSI
- UART
- 简易I2C
- 不同电位接口:于4.0 V至5.5 V运行时、可和2.5/3V工作的器件连接
- 8/10位分辨率A/D转换器(VDD=2.7~5.5V):7个通道
- 待机功能:HALT、STOP、SNOOZE模式
- 内置比较器
- 内置可编程增益放大器
- 内置事件链接控制器(ELC)
- 电源电压:VDD=2.7~5.5V
- 工作环境温度:TA=–40~+85°C
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-ハードウェア | PDF 3.46 MB 简体中文 | |
その他資料 | PDF 1.28 MB 英語 | |
2 items
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
統合開発環境 High-performance Embedded Workshop ルネサス統合開発環境(SuperH, RX, R8C, M32R, M16C, H8SX, H8S, H8, 740用)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
R8C, M16Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ R8C, M16Cファミリ(R32C/M32C/M16C)用C/C++コンパイラパッケージ。3種類のコンパイラパッケージを1セットにした製品です。[内容] R32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ、M32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ(M3T-NC308WA) 、M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ(M3T-NC30WA)。それぞれシミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop付属。
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
MISRA C ルールチェッカ SQMlint ルネサスコンパイラオプション製品 MISRA C ルールチェッカ SQMlint
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
M16Cシリーズ,R8Cファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応] M16C/60, M16C/50, M16C/30, M16C/Tiny, M16C/20, M16C/10シリーズ, R8Cファミリ用シミュレータ。「I/O DLLキット」を用いて機能拡張可能。複雑な周辺I/Oシミュレーションなどに有効です。 [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
|
Simulator | ルネサス |
E8a R8C, M16C, H8S, H8, 740ファミリ用オンチップデバッギングエミュレータ。ルネサス製マイコンに対するフラッシュ書き込み用プラットホーム機能も搭載。 本製品はE8エミュレータの後継品です。
|
Emulator | ルネサス |
フラッシュ開発ツールキット Flash Development Toolkit (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: SuperH RISC engine, RX, R8C, M16C, H8SX, H8S, H8, 740]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
E8aエミュレータ (書き込み機能) オンチップデバッギングエミュレータによるマイコン内蔵フラッシュメモリのオンボード書き込み機能 [書き込み用ソフト: フラッシュ開発ツールキット(Flash Development Toolkit)] [Support MCU/MPU and devices: SuperH RISC engine, R8C, M16C, H8SX, H8Sファミリ, H8, 740]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
7 items
|