メインコンテンツに移動

概要

説明

The RAA305315GBM is a general-purpose Optical Image Stabilization (OIS) driver IC. This compact, single-chip IC integrates a 32-bit RISC microcomputer and DSP in the control block, along with the hall signal processing circuit and VCM driver in the driver block. It supports both open and closed-loop autofocus (AF) control.

特長

  • Driver Block
    • IS
      • 2 channels H-bridge drivers
      • 2 channels Hall signal processing circuits
      • 12bit-ADC with 6 channels input selector
      • Configurable for VCM/Piezo/SMA drive
      • PWM/Linear drive
    • AF
      • H-bridge AF driver for Bi-direction setting
      • 1 channel Hall signal processing circuits
      • Configurable for VCM drive
      • Linear drive
  • Controller
    • 32-bit Arm® Cortex®-M0+ RISC CPU
    • Code Flash ROM (32KB)
    • RAM (4KB) for program
    • DSP
    • SPI for gyro sensor
    • Timer (16-bit) 4 channels
    • IIC serial interface 1 channel
    • General-purpose I/O 8 lines (with interruption function)
    • Clock frequency : Built-in PLL (x4, x6, x8, x12, x16)
  • Power-on reset (POR), thermal shutdown (TSD)
  • Power Save mode
  • IS/AF driver control synchronized signal from the image sensor

製品比較

アプリケーション

  • Smartphones
  • Tablets

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 898 KB
EOL通知 PDF 144 KB English
プレスリリース PDF 131 KB English , 简体中文
3件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター