RAJ3060xxモータ制御IC用BLDCモータ制御評価システム
本製品は、モータ制御IC RAJ306010を使用したBLDCモータシステムの評価用キットです。RAJ306010を実装した基板と24Vの小型モータ、接続ケーブルで構成されています。
RAJ306010にはホールICを用いた120度導通制御のサンプルコードが初期搭載されており、DC24V電源と付属のモータを接続するだけで...
主要ドキュメント:
RAJ306010は、三相ブラシレスDCモータ用の汎用モータ制御ICです。 RAJ306010は、MCU(RL78/G1F)とプリドライバを1パッケージに内蔵しています。 プリドライバには、3つのハーフブリッジゲートドライバ、5Vレギュレータ、電流センス・アンプ、ホールICコンパレータ、Back-EMFアンプ、各種保護機能などを搭載しています。
コントローラ機能
プリドライバ機能
本製品は、モータ制御IC RAJ306010を使用したBLDCモータシステムの評価用キットです。RAJ306010を実装した基板と24Vの小型モータ、接続ケーブルで構成されています。
RAJ306010にはホールICを用いた120度導通制御のサンプルコードが初期搭載されており、DC24V電源と付属のモータを接続するだけで...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
ルネサスは、産業、家電向けに、安全で効率的なセンサレスブラシレスDCモータ制御の設計に最適な高集積のモータ制御ICを提供します。このICはモータ効率を35%向上させ、基板サイズも50%削減し、モータ制御アプリケーションの開発を加速させることができます。