メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
NRND-EV - No Recommended Replacements Available - NRND
RTK0EML2C0S01020BJ is not recommended for new designs and has no alternative product available.

概要

説明

本製品は、モータ制御IC RAJ306010を使用したBLDCモータシステムの評価用キットです。RAJ306010を実装した基板と24Vの小型モータ、接続ケーブルで構成されています。

RAJ306010にはホールICを用いた120度導通制御のサンプルコードが初期搭載されており、DC24V電源と付属のモータを接続するだけで、モータ制御の基本的な評価を行うことができます。また、ユーザが用意したモータやMOSFETを接続して評価することもできます。

BLDCモータは、一般的なブラシ付きモータとは異なる制御要件があります。詳細はブラシレスDCモータ(BLDC)制御アルゴリズムのページをご参照ください。

必要な機器

  • 電源 24V/2A
  • エミュレータ E2, E2 Lite, E20, E1
  • USBミニBタイプ

特長

  • RAJ306010を使ったモータ制御評価を簡単に始められる
    • RAJ306010には、すでにリファレンスファームウェアが書き込まれているため、付属の小型モータを基板に接続し、電源を供給することですぐに評価を開始できます。
  • 小型基板(B6サイズ:148×125mm程度)による高い拡張性・操作性
    • 小型で操作性の良い基板ですが、スイッチ、ポテンショメータ、LED、サーミスタを搭載しているため、ユーザプログラムでそれぞれの機能を利用することができます。
  • 外付けのMOSFETボードと接続可能
    • 抵抗による設定変更により、搭載MOSFETと外付けMOSFETの選択が可能です。
  • 基本モータ駆動用各種サンプルコード
    • BLDCモータ制御に必要な基本制御のサンプルコードをホームページからダウンロード可能
      • ホールIC利用120度通電制御
      • ホールIC利用120度導通速度制御
      • センサレス120度通電制御
      • エンコーダ利用ベクトル制御
  • デスクトップラボ社製 ICSツール対応(ICS:波形表示用PCツール)

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.19 MB
カタログ PDF 13.27 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 2.53 MB English
エンジニアリング PDF 155 KB
回路図 PDF 1.27 MB
アプリケーションノート PDF 1.57 MB English
アプリケーションノート PDF 1.49 MB English
アプリケーションノート PDF 1.53 MB English
アプリケーションノート PDF 1.39 MB English
9件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E20エミュレータ [R0E000200KCT00]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。RX600,RX700シリーズ向け高機能デバッグ対応版。RX600,RX700以外のマイコンではE2エミュレータLite相当のデバッグ機能を提供。 [Suppor MCU/MPU: RX, RL78, RH850, V850, 78K0R, 78K0, R8C]
Emulator ルネサス
3件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル PDF 1.75 MB
1件

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

高性能なモータ制御IC

ルネサスは、産業、家電向けに、安全で効率的なセンサレスブラシレスDCモータ制御の設計に最適な高集積のモータ制御ICを提供します。このICはモータ効率を35%向上させ、基板サイズも50%削減し、モータ制御アプリケーションの開発を加速させることができます。