概要
説明
ルネサスRYZ024Aモジュールは、ワールドワイド展開可能でローミング機能を備えているLTEカテゴリM1モジュールで、LTEカテゴリNB1/NB2 にアップグレード可能です。
モジュールは、 LTE Cat-M1/NB1/NB2プラットフォームと、 LTEモデムシステムに必要なすべての 要素で構成されています。これらには、LTEに最適化されたトランシーバー、世界中のLTE Cat-M1バンドをサポートする完全なRFフロントエンド、および主要なインタフェースを含むコンパクトLGAパッケージです。また、モジュールには、キャリア認証済みのLTE Cat-M1 プロトコルスタックと、無線デバイス管理とパケットルーティング用のソフトウェアを含みます。
特長
- Cat-M1用のセルラーIoTモジュール
- 3GPP Release 14仕様 (release 15にアップグレード可能)
- 認証済みLTE Cat-M1ソフトウエアスタック
- ATコマンド インタフェース
- LGAパッケージ(120パッド)
- 16.3 mm x 17 mm x 1.85 mm
- uSIM インタフェース
- セキュアエンクレーブ& iUICC/ieUICC
- EAL5+セキュア エレメント (SE) 対応
- 動作電圧 RFパフォーマンス: 2.5 V to 5.5 V
- 機能動作: 2.2 V to 5.5 V
- RoHS指令準拠, ハロゲンフリー
- 送信出力 クラス3 (+23dBm)
製品比較
アプリケーション
- メーター(電力/ガス/水量の自動検針)
- スマートホーム(HVAC,サーモスタット)
- インフラストラクチャ(充電スタンド、パーキングシステム)
- インダストリ(ポンプ)
- 農業
- ウェアラブル・トラッカー
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RA Flexible Software Package (FSP) FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。
注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
サンプルコード
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
このビデオでは、アプリケーションノートのサンプルソフトウェアを使用して、LTE CAT-M1セルラー通信でMQTT Brokerを介してメッセージの送受信(Publish/Subscribe)を行うMQTT通信の手順を説明します。
評価環境には、ルネサスのRL78/G22 Fast Prototyping Board と PMOD Expansion Board for RYZ024Aを使用します。
ニュース&ブログ
Without Wireless, There Is No IoT | ブログ | 2021年5月26日 |
認証
RYZ024A は、次の認証/規格を満たしています。 免責事項、注意事項、認証の詳細については、RYZ024A のドキュメントを参照してください。
電波法認証
- Cat-M1: PTCRB, GCF, FCC, ISED, CE, UKCA, MIC(Japan), ACMA
- NB-IoT (計画): FCC, ISED, CE, UKCA
キャリア認証
- Cat-M1: Verizon, AT&T, Docomo, KDDI
- NB-IoT (計画): Vodafone
NB-IoT ファームウェアのご連絡
RYZ024A は現在、上記の認定を受けたLTE カテゴリM1 をサポートしています。Cat-M1 およびNB-IOT のデュアルモード をサポートするRYZ024Aの最新ファームウェアの入手可能性について連絡を受けるには、会社の電子メールアドレスでこちらに登録してください。