メインコンテンツに移動

スマートフォンアクセサリ、ヘルスケア機器などにUSB ホスト/ペリフェラル機能の付加を容易に実現するソリューションキットを発売開始

~スマートフォン(Android™ Open Accessory2.0)対応、USB Battery Charging 1.2対応の開発・評価も可能~

2022年8月23日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役会長兼CEO:作田 久男、以下ルネサス)はこのたび、スマートフォンアクセサリ、ヘルスケア機器およびプリンタ等の産業機器の開発に向けて、USBインタフェース搭載のソリューションキットを「RL78/G1C USB Charger Solution Kit」の名称で製品化し、本日から発売開始いたします。

 本ソリューションキットは、USBホスト/ペリフェラル機能を内蔵したマイコン「RL78/G1C」、充電制御IC、シリアルEEPROMを搭載したボードで、(1) スマートフォン(Android™)に接続を容易にするAndroid™ Open Accessory2.0(注1)対応製品の開発・評価が可能、(2) USB Battery Charging Specification Revision 1.2(以下USB BC 1.2)(注2)に準拠したバッテリ急速充電対応製品の開発・評価が容易、(3) 照度/温度センサ等を利用するスマートフォンやPCアクセサリのシステム製品の開発・評価が可能といった特長を有しています。

 本ソリューションを採用するユーザーは、システム開発する際の「企画~設計工程」期間の短縮および試作回数の削減ができるため効率的な開発が可能になります。

 近年、USBインタフェースはPCとその周辺機器との間の接続だけでなく、手軽で汎用的なインタフェースとして、スマートフォンアクセサリ、ヘルスケア機器、産業機器など様々な分野で広く利用されています。なかでもバッテリ搭載機器においてはUSBインタフェースを活用した充電ニーズが高まっています。

 そこで当社は、このような市場ニーズに応えるべく、USBホスト/ペリフェラル機能付加を容易に実現する本ソリューションキットを市場投入することにいたしました。

 本ソリューションキットの特長の詳細は以下のとおりです。

 RL78/G1Cに搭載されたUSBホスト機能により、Android™ Open Accessory2.0に対応するスマートフォンアクセサリとして動作するため、スマートフォンへソリューションキットの照度/温度の測定結果を表示や、スマートフォンからソリューションキットのLCD輝度変更が可能。またUSB BC 1.2検出機能を使用して本ソリューションキットに搭載されるニッケル水素電池からスマートフォンへ最適な電流を供給する給電システム(補助電池)の開発・評価が可能となっている。

 RL78/G1Cに搭載されたUSBペリフェラル機能によりUSBマウスとしての動作および照度/温度の測定結果を格納したシリアルEEPROMからPCへのデータ転送という複合動作が可能。また、PCによる測定結果データの確認と削除の制御ができる。さらにUSB BC 1.2検出機能を使用してPC、USB BC1.2対応PC、または専用チャージャーを識別し、本ソリューションキットに搭載されるニッケル水素電池に急速かつ安全に充電するシステムの評価・開発が可能となっている。

 RL78/G1Cを用いて、照度/温度センサ測定データのLCD表示およびシリアルEEPROMへの格納、また時刻表示、電池残量測定などのスタンドアロンシステムの開発・評価が可能。

 ルネサスは今後も、システム構築の開発期間短縮、低コスト化や多機能化、高付加価値といった市場ニーズに応えるべく、多様な機能実現に貢献するソリューションを展開してまいります。

 当社は本ソリューションキット関連製品として、ソフトウェアソースコードの販売も行います。

 本ソリューションキットおよびRL78/G1Cの主な仕様は、別紙をご参照ください。

RL78/G1C USB Charger Solution Kitの製品情報は、https://www.renesas.com/ja/products/software-tools/boards-and-kits/eval-demo/r0k578g1cd010br-rl78-g1c-usb-charger-solution-kit.htmlをご覧ください。

以 上

(注1) Android™ Open Accessory:Google社が発表したAndroid™端末と接続するUSBハードウェアの規格で、外部アクセサリとAndroid™の接続仕様やプロトコル、ソフトウェアAPIを定めたもの。

(注2) USB BC 1.2:USBコネクタを利用して、VBUS端子を電源として使用してバッテリへの充電を行う。ポータブルデバイスが充電に使用する電流値を制御するために、接続先のポートが充電可能かどうかを検出するメカニズムが定義されており、充電時に最大1.5Aを使用することができる。

*Android™ : Androidは、米国Google Inc.の登録商標です。

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする