メインコンテンツに移動

AHG16 (WLCSP 16)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
WLCSP 1.66x1.71x0.60 mm 0.60mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
WLCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
AHG16
カテゴリ
G
Lead Count
16
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
1.66mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
1.71mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.6mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.6mm
Package Carrier
Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
1.66 x 1.71 x 0.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 810 KB
パッケージ外形図 PDF 65 KB
2件