メインコンテンツに移動

AWG40 (WLCSP 40)

タイトル 情報
Package Description
Descriptive text for this package.
WLCSP 3.62x2.24x0.60 mm 0.40mm Pitch
Package Status
Active
Package Type
WLCSP
クラス
PLASTIC
Package Code
The unique identifier of this package.
AWG40
カテゴリ
G
Lead Count
40
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.62mm
Pb Free Category
e1 SnAgCu
2.24mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.6mm
Peak Reflow Temp
260°C
Pitch
0.4mm
Package Carrier
Cut Tape, Reel
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.62 x 2.24 x 0.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 810 KB
パッケージ外形図 PDF 75 KB
2件