タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PTSA0048KH-A |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-TSOP(1)48-12x18.4-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | TSOP(1) |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_11788 |
Lead Count | 48 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 18.4mm |
幅 | 12mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1.2mm |
Pitch | 0.5mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
18.4 x 12 x 1.2 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 22 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 54 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 185 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 99 KB | |
4件
|