タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PTSA0028ZD-A |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-TSOP(1)28-8x11.8-0.55 |
Package Status | Active |
Package Type | TSOP(1) |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_11792 |
Lead Count | 28 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 11.8mm |
幅 | 8mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1.2mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
11.8 x 8 x 1.2 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
パッケージ外形図 | PDF 74 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 149 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 113 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 22 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 54 KB | |
5件
|