メインコンテンツに移動

pkg_11892 (HVQFN 32)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PVQN0032KG-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
T32K8-50-BAP
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HVQFN32-5x5-0.50
Package Status
Active
Package Type
HVQFN
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_11892
Lead Count
32
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.9mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5 x 5 x 0.9

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 86 KB English
パッケージ外形図 PDF 37 KB
2件