メインコンテンツに移動

pkg_1217 (HSSOP 36)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSP0036JC-A
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HSSOP36-11x14.1-0.65
Package Status
Active
Package Type
HSSOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_1217
Lead Count
36
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
14.1mm
11mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.6mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
14.1 x 11 x 3.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 331 KB
キャリア/パッケージ PDF 124 KB
キャリア/パッケージ PDF 128 KB
キャリア/パッケージ PDF 107 KB
キャリア/パッケージ PDF 37 KB English
パッケージ外形図 PDF 31 KB
6件