タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PLBG0064JB-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
P64F1-65-BA4-2 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-LFBGA64-6x6-0.65 |
Package Status | Active |
Package Type | LFBGA |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_2923 |
Lead Count | 64 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 6mm |
幅 | 6mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1.51mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
6 x 6 x 1.51 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 73 KB English | |
キャリア/パッケージ | PDF 249 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 376 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 298 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 197 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 98 KB | |
6件
|