タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PLSP0010JA-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
P10MA-65-CAC-2 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-LSSOP10-4.4x3.6-0.65 |
Package Status | Active |
Package Type | LSSOP |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_3269 |
Lead Count | 10 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 4.4mm |
幅 | 3.6mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1.45mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
4.4 x 3.6 x 1.45 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 224 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 723 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 176 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 171 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 203 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 75 KB English | |
パッケージ外形図 | PDF 40 KB | |
7件
|