メインコンテンツに移動

pkg_3271 (SSOP 16)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSP0016JB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P16GM-65-225B-6
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SSOP16-0225-0.65
Package Status
Active
Package Type
SSOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_3271
Lead Count
16
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5.72mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.8mm

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 199 KB
キャリア/パッケージ PDF 147 KB
キャリア/パッケージ PDF 176 KB
キャリア/パッケージ PDF 171 KB
キャリア/パッケージ PDF 208 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
パッケージ外形図 PDF 38 KB
7件