タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PRSP0016JC-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
P16MA-65-FAA-2 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-SSOP16-4.4x5.0-0.65 |
Package Status | Active |
Package Type | SSOP |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_3272 |
Lead Count | 16 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 5mm |
幅 | 4.4mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1.725mm |
Pitch | 0.65mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
5 x 4.4 x 1.725 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 231 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 646 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 176 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 171 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 203 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 75 KB English | |
パッケージ外形図 | PDF 124 KB | |
7件
|