メインコンテンツに移動

pkg_3284 (SSOP 38)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSP0038JD-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P38GS-65-BGG-2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SSOP38-0300-0.65
Package Status
Active
Package Type
SSOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_3284
Lead Count
38
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
12.7mm
5.6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
12.7 x 5.6 x 1.8

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 209 KB
キャリア/パッケージ PDF 146 KB
キャリア/パッケージ PDF 145 KB
キャリア/パッケージ PDF 176 KB
キャリア/パッケージ PDF 171 KB
キャリア/パッケージ PDF 213 KB
キャリア/パッケージ PDF 164 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
パッケージ外形図 PDF 34 KB
9件