メインコンテンツに移動

pkg_3288 (SSOP 48)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSP0048JA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P48GT-65-375B-3
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SSOP48-0375-0.65
Package Status
Active
Package Type
SSOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_3288
Lead Count
48
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
16.21mm
10mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2mm
Pitch
0.65mm

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 204 KB
キャリア/パッケージ PDF 176 KB
キャリア/パッケージ PDF 171 KB
キャリア/パッケージ PDF 203 KB
キャリア/パッケージ PDF 171 KB
キャリア/パッケージ PDF 33 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
パッケージ外形図 PDF 39 KB
8件