タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PWQN0032KB-A |
Pkg. Previous Code | P32K8-50-3B4-5 |
JEITA Standard | P-HWQFN32-5x5-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | HWQFN |
クラス | IC |
Package Code | pkg_3438 |
Lead Count | 32 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 5mm |
幅 | 5mm |
Thickness | 0.8mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 5 x 5 x 0.8 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 280 KB | |
Carrier/Package | PDF 1.76 MB | |
Carrier/Package | PDF 180 KB | |
Carrier/Package | PDF 108 KB | |
Carrier/Package | PDF 86 KB 英語 | |
パッケージ外形図 | PDF 148 KB | |
6 items
|