タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PLQP0128KD-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
P128GF-50-GBP-1 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-LFQFP128-14X20-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | LFQFP |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_6809 |
Lead Count | 128 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 20mm |
幅 | 14mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1.6mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
20 x 14 x 1.6 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 257 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 194 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 185 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 175 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 200 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 75 KB English | |
パッケージ外形図 | PDF 48 KB | |
7件
|