メインコンテンツに移動

pkg_7703 (BGA 117)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0117FA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P117F1-100-DE5-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-BGA117-10x14-1.00
Package Status
Active
Package Type
BGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7703
Lead Count
117
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
14mm
10mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.06mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
14 x 10 x 2.06

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 362 KB
キャリア/パッケージ PDF 202 KB
パッケージ外形図 PDF 295 KB
4件