メインコンテンツに移動

pkg_7729 (BGA 316)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0316DD-B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P316F1-127-MNG-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-BGA316-27x27-1.27
Package Status
Active
Package Type
BGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7729
Lead Count
316
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
27mm
27mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.53mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
27 x 27 x 2.53

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 255 KB
キャリア/パッケージ PDF 202 KB
パッケージ外形図 PDF 404 KB
4件