メインコンテンツに移動

pkg_8016 (TFLGA 24)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTLG0024KA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P24FC-50-AA2-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TFLGA24-3.5x3.5-0.50
Package Status
Active
Package Type
TFLGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8016
Lead Count
24
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
3.5mm
3.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.03mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
3.5 x 3.5 x 1.03

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 224 KB
キャリア/パッケージ PDF 179 KB
キャリア/パッケージ PDF 200 KB
パッケージ外形図 PDF 419 KB
キャリア/パッケージ PDF 218 KB
6件